AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
pour rappel automatique, alliage de zinc

Matière
Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005 (SW) ou grise RAL 9006 (SR), finition mate.
Éléments d’ancrage du ressort
Technopolymère à base acétalique (POM).
Température d'exercice
80°C.
Ressort de rappel
Acier INOX AISI 302.
Exécutions standards
Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
- CMMR-NC: couple maximal de rappel 1 Nm (180°), couple de rétention 0,5 Nm (à 0°).
- CMMR-NO: couple maximal de rappel 0,75 Nm (à 0°), couple de rétention 0,25 Nm (à 180°).
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Caractéristiques et applications
La charnière CMMR est utilisée pour la refermeture ou la réouverture automatique de la porte au moyen du ressort de rappel.
Le couple varie progressivement avec l'angle d'ouverture/fermeture de la charnière.
Lors d'essais de fatigue spécifiques, le ressort de rappel a dépassé les 100 000 cycles tout en conservant des valeurs de couple inchangées.