AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Brides terminales en technopolymère
Extrémités
Technopolymère à base de polypropylène (PP), couleur noire, finition mate.
Axe et hélice à rotor
Technopolymère à base de polypropylène (PP), couleur rouge.
Tube
Verre borosilicate, haute résistance, utilisable avec des solutions glycolées.
Visibilité maximale de l'écoulement sous tous les angles.
Barres d'accouplement
Acier INOX AISI 316L.
Vis et écrous
Acier zingué.
Exécutions standards
Filetage gaz cylindrique selon la norme UNI ISO 228/1 ou gaz conique NPT - ANSI-ASME B1-20.
- HVF.: douilles en laiton et joint d'étanchéité en caoutchouc synthétique NBR.
- HVF-SST: douilles en acier INOX AISI 316 et joint d'étanchéité en VITON®*.
Température maximum d'exercice en continu
100° C.
Caractéristiques et applications
L’indicateur peut être monté dans n’importe quelle orientation.
Dans le cas où l’indicateur serait monté sur des tuyaux rigides, il est recommandé de placer l’indicateur parfaitement dans l'axe.
L’indicateur fonctionne avec l’écoulement des liquides dans les deux sens.
Un débit minimum (Q**) est nécessaire pour faire tourner l'hélice dans le fluide (voir tableau). Le débit minimum dépend du type de fluide et de sa viscosité (voir indiqué cSt).
Exécutions spéciales sur demande
Axe et hélice en couleur bleue.
* Marque enregistrée par DuPont Dow Elastomers.