San - Antimicrobial
Technopolymère
Couvercle
Technopolymère à base de polyamide (PA), finition semi-mate.
- SFN......: couleur orange RAL 2004, avec inscription "OIL".
- SFN.....-C9: couleur noire RAL 9005, avec inscription "OIL".
- SFN.....-C2-N: couleur orange RAL 2004, sans inscription "OIL".
- SFN.....-C9-N: couleur noire RAL 9005, sans inscription "OIL".
Raccord fileté
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition semi-mate.
Joint d’étanchéité
Rondelle élastique plate en caoutchouc synthétique NBR.
Filtre à air
Filtre à air "tech-foam" en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ.
Exécutions standards
- SFN.: inscription "OIL".
- SFN-N: sans inscription "OIL".
Température maximum d'exercice en continu
212°F (100°C).
Caractéristiques et applications
Les bouchons d'échappement SFN. sont caractérisés par un grand débit d'air comme l'exigent des applications typiques: centrales oléodymaniques ou réservoirs de liquides sujets à de rapides variations de volume.
Données Techniques
On peut déduire du diagramme les débits d'air des différents modèles de bouchons en fonction de la différence de pression ambiante interne et externe du réservoir.
Exécutions spéciales sur demande
Bouchons d'échappement sans filtre.