Resistente a agentes químicos
La tabla muestra el comportamiento de los productos ELESA PEB y PES en presencia de los distintos agentes químicos con los que pueden entrar en contacto en un entorno industrial (ácidos, bases, disolventes, lubricantes, combustibles, soluciones acuosas) y ofrece tres clases de comportamiento:
- buena resistencia = la funcionalidad y estética del producto permanecen invariadas
- discreta resistencia = efectos sobre la funcionalidad y/o estética, dependiendo del tipo de producto y de las condiciones de trabajo, con algunas limitaciones de uso en función de la aplicación específica
- Mala resistencia = producto susceptible a ataque químico. Uso desaconsejado.
| Resistente a agentes químicos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Efecto | Material | Efecto | Material | Efecto |
| Acetona | ▲ | Queroseno | ▲ | Aceite mineral | ● |
| Ácido acético 20 % | ❒ | Cola | ● | Aceite SAE 70 °C | ● |
| Ácido clorhídrico 20 % | ▲ | Glicol de etileno | ❒ | Monóxido de carbono | ● |
| Ácido fórmico | ▲ | Fenol | ▲ | Tetracloroetileno | ▲ |
| Ácido nítrico 10 % | ▲ | Freón -11°C | ❒ | Sol. de ácido bórico | ● |
| Ácido oleico | ❒ | Freón -12°C +54°C°C | ● | Sol. de bisulf. cálcico | ● |
| Ácido sulfúrico 50 %-80 % | ▲ | Freón -22°C | ▲ | Sol. de cloruro de magnesio | ● |
| Ácido tánico 10 % | ● | Glicerina | ● | Sol. de cloruro de cobre | ● |
| Ácido tartárico | ● | Hidróxido de sodio 46 % | ● | Sol. de fosfato trisódico | ● |
| Agua 50 °C | ● | Hidrógeno | ● | Sol. de hidrato de amonio | ● |
| Alcohol etílico | ▲ | Mercurio | ● | Sol. de hidrato cálcico | ● |
| Alcohol metílico | ▲ | Metiletilcetona | ▲ | Sol. jabonosa | ● |
| Anhídrido carbónico | ● | Nafta | ❒ | Sol. de sulfato de cobre | ● |
| Gasolina | ❒ | Aceites hidráulicos | ● | Tetracloruro de carbono | ▲ |
| Benceno | ▲ | Aceites lubricantes | ❒ | Tolueno | ▲ |
| Butano | ● | Aceite ASTM 70 °C | ● | Trementina | ▲ |
● Buena resistencia; ❒ Resistencia regular; ▲ Mala resistencia
-
General
-
1. Materiales plásticos
- 1.1 Resitencia mecánica
- 1.2 Resistencia térmica
- 1.3 Resistencia y dureza superficial
- 1.4 Resistencia a los agentes químicos
- 1.5 Resistencia a los agentes atmosféricos y rayos uv
- 1.6 Resistencia a la llama
- 1.7 Propiedades eléctricas
- 1.8 Acabado superficial y lavado
- 1.9 Cumplimiento de las normas internacionales
- 1.10 Competencia del departamento técnico de elesa
- 2. Materiales metálicos
- 3. Otros materiales
- 4. Tolerancias de mecanizado
- 5. Empuñaduras fijas
- 6. Precauciones para el montaje
- 7. Ejecuciones especiales
- 8. Colores
- 9. Valores de las pruebas
-
10. Tablas técnicas
- 10.1 Tablas de conversión
- 10.2 Agujeros cuadrados y ejes din 79
- 10.3 Chaveteros
- 10.4 Agujeros transversales
- 10.5 Roscados
- 10.6 Ip – clasificación de protección ip para carcasas
- 10.7 Mvk – fijación de los roscados mediante autopegado
- 10.8 Pfb – fijación de los roscados mediante acción de bloqueo
- 10.9 Aceros inoxidables
- 10.10 Aceros al carbono, aleaciones de cinc, aluminio y latón
- 10.11 Duroplastos: resistencia a agentes químicos
- 10.12 Tecnopolímeros y goma: resistencia a agentes químicos
-
1. Materiales plásticos
- Palancas ajustables
- Asa con acción neumática
- Graduaciones
- Controles giratorios
- Unidades de transferencia
- Rieles con rodillos modulares
- Niveles de burbuja
- Engranes dentados
- Antivibrador de goma
- Amortiguadores de vibraciones de alto rendimiento
- Muelles de poliuretano
- Imanes
- Elementos de nivelación
- Diseño higiénico
- Bisagras
- Abrazaderas neumáticas
- Indicadores de nivel eléctrico
- Abrazaderas de tubo din 3015
- Ruedas y rodajas
- Componentes para el vacío