San - Antimicrobial
Actuadores lineales
Actuadores lineales
Los actuadores lineales de acero, son ideales para las aplicaciones en los mercados de automatizacion hasta la industria alimencitia o medica incluyendo tambien la maquinaria agricola y de la construccion.
Los actuadores lineales se pueden ensamblar utilizando los diferentes tipos de conexión.
Para realizar la medicion del movimiento y establecer la posicion de los marcadores, Elesa ofrece los indicadores de posicion digitales DD52R y DD51.
Bajo pedido se encuentran disponibles: longitudes especiales, guias de acero inoxidable o graduaciones de preciosion grabadas con laser. La gama de actuadores lineales y abrazaderas de conexión se complementa con las terminales de aluminio y recubrimiento de resina epoxica de color negro o acero inoxidable. Al realizar el ajuste de la guia el cursor del actuador puede realizar el bloqueoen la posicion de ajuste final.
Ejecuciones bajo pedido especial
- Actuadores lineales con diferentes longitudes
- Actuadores linales con guia de acero inoxdable AISI 304
- Actuadores lineales con dos extremos sin fin
- Actuadores lineaes con extremo sobresaliente en ambos lados
- Perfil guia con graduaciones de precision con grabado laser
Dentro del catalogo Elesa tambien es posible adquirir la gama de abrazaderas de conexión Ganter.