San - Antimicrobial
Indicadores de nivel de liquido
Indicadores de nivel de liquido
Elesa ofrece indicadores de nivel de columna con diferentes configuraciones de forma, tamaño, y materiales de fabricación para su uso en líquidos como aceites, agua caliente o soluciones a base de alcohol. El indicador de la serie HCK-GL (patente de elesa) cuenta con protección transparente, diseñada para una fácil lectura de nivel en sistemas hidráulicos que contienen agentes químicos agresivos como el glicol que se utiliza en sistemas de enfriamiento o en climas fríos para evitar que el liquido se congele.
Los indicadores de nivel de columna son únicos en su tipo, por su diseño modular posibilidad de personalización con longitudes especiales y las numerosas aplicaciones, en pedido especial se incluye un flotador, termómetro incorporado en un extremo.