San - Antimicrobial
Ruedas de caucho
Ruedas de caucho
Elesa fabrica ruedas de goma con un cuerpo central de plástico o aluminio adecuado para su uso en ambientes húmedos y en presencia de entornos químicos medio agresivos. Las ruedas de goma termoplástica están disponibles para uso en ambientes interiores con pisos delicados. Las ruedas de goma elástica de Elesa se pueden adaptar a una base giratoria o fija en acero para cargas medianas, con un rango dinámico de hasta 5000 N.
Estas ruedas industriales de goma también se suministran con bases de acero fija o giratoria para cargas ligeras, con un rango dinámico de hasta 2250 N. Además la versión con doble llanta, gracias a sus dimensiones optimizadas, requieren un espacio mínimo de operación y ofrecen la máxima facilidad de uso. Las ruedas con rodamientos de bolas en el centro son una solución ideal para cargas pesadas y requisitos de movimiento continuo.