San - Antimicrobial
Indicadores de nivel eléctricos
El rango de indicadores eléctricos de nivel difiere en características y rendimiento. Se puede elegir entre indicadores con sensor de temperatura, sensor de temperatura MIN y MAX, sensor de eléctrico de nivel Min, así como la combinación de ambos.
Los indicadores eléctricos de nivel de aceite de la serie HCX, con sensor para el control de nivel y de temperatura, están fabricados con diferentes materiales plásticos transparentes.
Garantizan una visibilidad de 180° del fluido, son sellados por medio de soldadura ultrasónica para garantizar una perfecto unión, controlado por un proceso de producción 100% automático por medio de dispositivos de prueba especiales, la lente de aumento amplia la visibilidad del nivel del fluido lo que facilita la lectura de la temperatura.