San - Antimicrobial
1. Información general
The wheel is a mechanical assembly in which sliding motion is replaced by rolling motion through rotation around an axis.
The wheel consists of the following components:
the tread, the covering, the wheel centre body, the bore and the rolling action.

- Tread
The tread is the wheel’s outer surface, i.e. the part that comes in contact with the ground. It can be smooth or engraved with raised patterns to increase its grip on the ground.
- Covering
The covering, or rolling strip, is the outer ring. It is made of different materials and characterises the wheel. The covering is fixed when joined with the wheel centre body as a single solid piece (using an adhesive or through a mechanical connection) or fitted when mechanically assembled on the wheel centre body.
- Wheel centre body
The wheel centre body is the wheel part that connects the covering to the bore. It comes in various shapes and is made of different materials; it can be a single piece or two or more parts joined together.
- Bore and rolling actions
The bore is the middle part of the wheel that houses the axle or the rolling actions that make rotation easier (ball bearings, roller bearings, plain bearings, etc.).
Depending on the construction methods and materials forming the covering, wheels can be divided into three families: rubber wheels, polyurethane wheels and monolithic (or hard tread) wheels.
-
General
-
1. Materiales plásticos
- 1.1 Resitencia mecánica
- 1.2 Resistencia térmica
- 1.3 Resistencia y dureza superficial
- 1.4 Resistencia a los agentes químicos
- 1.5 Resistencia a los agentes atmosféricos y rayos uv
- 1.6 Resistencia a la llama
- 1.7 Propiedades eléctricas
- 1.8 Acabado superficial y lavado
- 1.9 Cumplimiento de las normas internacionales
- 1.10 Competencia del departamento técnico de elesa
- 2. Materiales metálicos
- 3. Otros materiales
- 4. Tolerancias de mecanizado
- 5. Empuñaduras fijas
- 6. Precauciones para el montaje
- 7. Ejecuciones especiales
- 8. Colores
- 9. Valores de las pruebas
-
10. Tablas técnicas
- 10.1 Tablas de conversión
- 10.2 Agujeros cuadrados y ejes din 79
- 10.3 Chaveteros
- 10.4 Agujeros transversales
- 10.5 Roscados
- 10.6 Ip – clasificación de protección ip para carcasas
- 10.7 Mvk – fijación de los roscados mediante autopegado
- 10.8 Pfb – fijación de los roscados mediante acción de bloqueo
- 10.9 Aceros inoxidables
- 10.10 Aceros al carbono, aleaciones de cinc, aluminio y latón
- 10.11 Duroplastos: resistencia a agentes químicos
- 10.12 Tecnopolímeros y goma: resistencia a agentes químicos
-
1. Materiales plásticos
- Palancas ajustables
- Asa con acción neumática
- Graduaciones
- Controles giratorios
- Unidades de transferencia
- Rieles con rodillos modulares
- Niveles de burbuja
- Engranes dentados
- Antivibrador de goma
- Amortiguadores de vibraciones de alto rendimiento
- Muelles de poliuretano
- Imanes
- Elementos de nivelación
- Diseño higiénico
- Bisagras
- Abrazaderas neumáticas
- Indicadores de nivel eléctrico
- Abrazaderas de tubo din 3015
- Ruedas y rodajas
- Componentes para el vacío