San - Antimicrobial
Características generales de las mezclas de goma
| Material | Sigla internacional | Denominación Elesa | Características | Color | Temperatura de uso | Dureza | Resistencia química | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caucho nitrílico o antiaceite | NBR | a | Excelente resistencia a los aceites, al calor y al envejecimiento.Baja deformación permanente.Buena impermeabilidad al aire y a los gases.Sin tratar, baja resistencia al ozono.Baja propiedad dieléctrica.Baja resiliencia. | Negro | De-40 °C a +130 °C | 60 ÷ 70°Shore A | Resistencia a los aceites minerales y vegetales, hidrocarburos, gas, agua y al vapor. | Sus excelentes características mecánicas permiten a estas ventosas desplazar cargas pesadas y resistir al desgarro, al aplastamiento y a los golpes.Son apropiadas para el agarre de planchas metálicas, vidrios y cargas con superficie lisa. |
| Caucho para natural | NR | N | Excelente resistencia elástica y resistencia al desgaste, al corte y a la laceración. | Negro | De-70 °C a +80 °C | 45 ÷ 50°Shore A | Media resistencia al agua del mar y a los ácidos en concentración media. | La flexibilidadde la mezcla permiteel agarre en superficiesrugosas e irregulares.Son apropiadas parala madera, el cartón,el mármol, la cerámica,el vidrio y el plástico. |
| Silicona | VMQ | S | Excelente comportamiento a las altas y a las bajas temperaturas.Mezcla conductiva. | Blanco neutroRojo | De-50 °C a +300 °C | 40 ÷ 45°Shore A | Excelente resistencia a los compuestos clorados, a los disolventes, al ozono, al oxígeno y a los rayos UV. | Se usan ampliamente en la industria del envasadoalimentario, en los sectores electrónico y farmacéutico (médico), donde, en general, la temperatura de la superficie del producto es un parámetro fundamental (temperaturas muy elevadas o inferiores a 0 °C). |
| Caucho natural amarillo | NR | NG | Excelente resistencia elástica y resistencia al desgaste, al corte y a la laceración. | Amarillo natural | De-50 °C a +70 °C | 40 ÷ 45°Shore A | Media resistencia al agua del mar y a los ácidos en concentración media. | La mayor flexibilidad de la mezcla permite el agarre incluso en superficies rugosas e irregulares.Se recomiendan para el agarre de papel, cartón, plástico, película plástica para envoltorio, etc. |
| Caucho nitríliico hidrogenado | HNBR | B | Excelente resistencia al desgaste, al envejecimiento, a los aceites que contienen cloro, a las grasas y a las gasolinas.Baja deformación permanente.No deja cercos en las superficies de agarre de las ventosas. | Rojo | De-40 °C a +170 °C | 60 ÷ 75°Shore A | Resistencia a los aceites minerales y vegetales, a los cloro, hidrocarburos, al gas, al agua y al vapor. | La elevada resistencia a la deformación permite a estas ventosas desplazar cargas pesadas y resistir a grandes esfuerzos, como desgarro, aplastamiento y golpes. |
-
General
-
1. Materiales plásticos
- 1.1 Resitencia mecánica
- 1.2 Resistencia térmica
- 1.3 Resistencia y dureza superficial
- 1.4 Resistencia a los agentes químicos
- 1.5 Resistencia a los agentes atmosféricos y rayos uv
- 1.6 Resistencia a la llama
- 1.7 Propiedades eléctricas
- 1.8 Acabado superficial y lavado
- 1.9 Cumplimiento de las normas internacionales
- 1.10 Competencia del departamento técnico de elesa
- 2. Materiales metálicos
- 3. Otros materiales
- 4. Tolerancias de mecanizado
- 5. Empuñaduras fijas
- 6. Precauciones para el montaje
- 7. Ejecuciones especiales
- 8. Colores
- 9. Valores de las pruebas
-
10. Tablas técnicas
- 10.1 Tablas de conversión
- 10.2 Agujeros cuadrados y ejes din 79
- 10.3 Chaveteros
- 10.4 Agujeros transversales
- 10.5 Roscados
- 10.6 Ip – clasificación de protección ip para carcasas
- 10.7 Mvk – fijación de los roscados mediante autopegado
- 10.8 Pfb – fijación de los roscados mediante acción de bloqueo
- 10.9 Aceros inoxidables
- 10.10 Aceros al carbono, aleaciones de cinc, aluminio y latón
- 10.11 Duroplastos: resistencia a agentes químicos
- 10.12 Tecnopolímeros y goma: resistencia a agentes químicos
-
1. Materiales plásticos
- Palancas ajustables
- Asa con acción neumática
- Graduaciones
- Controles giratorios
- Unidades de transferencia
- Rieles con rodillos modulares
- Niveles de burbuja
- Engranes dentados
- Antivibrador de goma
- Amortiguadores de vibraciones de alto rendimiento
- Muelles de poliuretano
- Imanes
- Elementos de nivelación
- Diseño higiénico
- Bisagras
- Abrazaderas neumáticas
- Indicadores de nivel eléctrico
- Abrazaderas de tubo din 3015
- Ruedas y rodajas
- Componentes para el vacío