San - Antimicrobial
Volantes para indicadores de posición
Volantes para indicadores de posición
Volantes solidos o perillas en tecnopolímero, plástico fenólico o aluminio. Se utilizan para maniobrar sobre un eje de control regulando la posición de la máquina. Los volantes sólidos o de radios con diámetros más grandes se utilizan cuando se requiere un torque más fuerte; El uso de las perillas estriadas es más adecuado para torques de menor fuerza, menos giros de eje y un control más fino.
Por ejemplo, el estriada en el exterior de la perilla MBT-XX permite un agarre seguro y cómodo, lo que le brinda al usuario la capacidad de maniobrar de manera sensible y ergonómica. Los volantes con indicador están disponibles con insertos metálicos para el montaje en el eje en acero o acero inoxidable AISI 303. La montaje al eje se realiza mediante un tornillo hexagonal de ajuste, según UNI 5929-85. También están disponibles las tapas para el cierre de las carcasas del indicador cuando no hay indicadores instalados.