Criterios de elección


The data in the table refer to the handling of materials with a stiffness such as to keep flat the contact surface with the rollers.
Otherwise the values may be lower.
# RLT-U-PA
Load values produce an elastic deformation such as to prevent the regular rotation of the rollers, which come into contact with the ribs of the aluminum profile. At these load values however, no permanent deformation of the material occurs.
# RLT-U-TPU
Load values higher than those reported in the table produce a deformation such as to prevent the rotation of the rollers, that come into contact with the ribs of the aluminum profile. Loads higher than 100N for a single roller cause a reduction in the rolling resistance.
# RLT-U15
The load values exceeding the ones indicated in the table determine a reduction in the rolling resistance. However, no significant permanent deformation of the material occurs to these load values.
# RLS-U-POM
Load value that limits the smoothness of the balls inside its support, at low sliding speeds. At this value of load, however, no permanent deformation of the material occurs. For higher sliding speeds, it is
necessary to refer to the chart at the side.

LOAD CAPACITY
Load concentrated in the centre, roller track supported in two points.

IMPACT STRENGTH

* Trademark application
-
General
-
1. Materiales plásticos
- 1.1 Resitencia mecánica
- 1.2 Resistencia térmica
- 1.3 Resistencia y dureza superficial
- 1.4 Resistencia a los agentes químicos
- 1.5 Resistencia a los agentes atmosféricos y rayos uv
- 1.6 Resistencia a la llama
- 1.7 Propiedades eléctricas
- 1.8 Acabado superficial y lavado
- 1.9 Cumplimiento de las normas internacionales
- 1.10 Competencia del departamento técnico de elesa
- 2. Materiales metálicos
- 3. Otros materiales
- 4. Tolerancias de mecanizado
- 5. Empuñaduras fijas
- 6. Precauciones para el montaje
- 7. Ejecuciones especiales
- 8. Colores
- 9. Valores de las pruebas
-
10. Tablas técnicas
- 10.1 Tablas de conversión
- 10.2 Agujeros cuadrados y ejes din 79
- 10.3 Chaveteros
- 10.4 Agujeros transversales
- 10.5 Roscados
- 10.6 Ip – clasificación de protección ip para carcasas
- 10.7 Mvk – fijación de los roscados mediante autopegado
- 10.8 Pfb – fijación de los roscados mediante acción de bloqueo
- 10.9 Aceros inoxidables
- 10.10 Aceros al carbono, aleaciones de cinc, aluminio y latón
- 10.11 Duroplastos: resistencia a agentes químicos
- 10.12 Tecnopolímeros y goma: resistencia a agentes químicos
-
1. Materiales plásticos
- Palancas ajustables
- Asa con acción neumática
- Graduaciones
- Controles giratorios
- Unidades de transferencia
- Rieles con rodillos modulares
- Niveles de burbuja
- Engranes dentados
- Antivibrador de goma
- Amortiguadores de vibraciones de alto rendimiento
- Muelles de poliuretano
- Imanes
- Elementos de nivelación
- Diseño higiénico
- Bisagras
- Abrazaderas neumáticas
- Indicadores de nivel eléctrico
- Abrazaderas de tubo din 3015
- Ruedas y rodajas
- Componentes para el vacío