AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Rodamientos autoalineables
Los rodamientos para la fijación de ejes giratorios. Disponibles con diferentes formas como: cuadrada, ovalada, omega o colgante. Estos soportes autoalineables cuentan con una base de tecnopolímero a base de poliamida que garantiza la resistencia mecánica y térmica. Los bujes y arandelas de acero inoxidable AISI 304 y rodamientos de acero cromado con una carga estática de 7000 N (1.573 lbf) a 11000 N (2.472 lbf) y carga dinámica de 14000 N (3.147 lbf) a 19000 N (4.271 lbf).
La capa cubre polvo de tecnopolímero gris a base de polipropileno esta disponible en 2 ejecuciones diferentes: cerrada para un montaje lateral o abierta para ejes pasantes. El sistema de sellos de goma NBR garantiza una alta resistencia contra la entrada de polvo, humedad, agua y vapores durante el ciclo de lavado. por esto se evita la acumulación de contaminantes permitiendo el funcionamiento en ambientes hostiles.