San - Antimicrobial
Características
Características
AVC:
- Elevada deflexión estática, baja frecuencia de resonancia y alto aislamiento de las vibraciones.
- Elevada amortiguación, apropiada también para máquinas con desequilibrios.
- Se pueden usar con compresión, tracción y cizallamiento.
- Ideales para aplicaciones en que sean posibles golpes y descargas.
- Estructura elaborada completamente en acero INOX, con la consiguiente resistencia al fuego, a las altas temperaturas y a la corrosión.
AVM:
- Elevada deflexión estática respecto de la altura, baja frecuencia de resonancia y alto aislamiento de las vibraciones.
- No tienen factor de amortiguación, por lo que no son apropiados para máquinas con desequilibrios.
- Se puede usar con compresión.
- Con temperaturas inferiores a +5°C es necesario usar muelle de acero INOX (modelo especial previa solicitud).
AVF:
- Cargas elevadas de dimensiones reducidas.
- Se caracterizan por una rigidez no lineal: en el primer tramo de la curva, se tiene un aislamiento de las vibraciones; el en siguiente tramo, se tiene una estabilización del sistema por posibles sobrecargas.
- Estructura elaborada completamente en acero INOX, con la consiguiente resistencia al fuego, a las altas temperaturas y a la corrosión.
- Se puede usar con compresión.
AVG:
- Buena deflexión estática, baja frecuencia de resonancia y alto aislamiento de las vibraciones.
- Elevado factor de amortiguación, apropiado también para máquinas con desequilibrios.
- Se puede usar con compresión y tracción.
- Alto grado de seguridad: incluso en caso de combustión de los resilientes de goma, el perno interior no se sale de la estructura y mantiene seguro el aparato suspendido.
-
General
-
1. Materiales plásticos
- 1.1 Resitencia mecánica
- 1.2 Resistencia térmica
- 1.3 Resistencia y dureza superficial
- 1.4 Resistencia a los agentes químicos
- 1.5 Resistencia a los agentes atmosféricos y rayos uv
- 1.6 Resistencia a la llama
- 1.7 Propiedades eléctricas
- 1.8 Acabado superficial y lavado
- 1.9 Cumplimiento de las normas internacionales
- 1.10 Competencia del departamento técnico de elesa
- 2. Materiales metálicos
- 3. Otros materiales
- 4. Tolerancias de mecanizado
- 5. Empuñaduras fijas
- 6. Precauciones para el montaje
- 7. Ejecuciones especiales
- 8. Colores
- 9. Valores de las pruebas
-
10. Tablas técnicas
- 10.1 Tablas de conversión
- 10.2 Agujeros cuadrados y ejes din 79
- 10.3 Chaveteros
- 10.4 Agujeros transversales
- 10.5 Roscados
- 10.6 Ip – clasificación de protección ip para carcasas
- 10.7 Mvk – fijación de los roscados mediante autopegado
- 10.8 Pfb – fijación de los roscados mediante acción de bloqueo
- 10.9 Aceros inoxidables
- 10.10 Aceros al carbono, aleaciones de cinc, aluminio y latón
- 10.11 Duroplastos: resistencia a agentes químicos
- 10.12 Tecnopolímeros y goma: resistencia a agentes químicos
-
1. Materiales plásticos
- Palancas ajustables
- Asa con acción neumática
- Graduaciones
- Controles giratorios
- Unidades de transferencia
- Rieles con rodillos modulares
- Niveles de burbuja
- Engranes dentados
- Antivibrador de goma
- Amortiguadores de vibraciones de alto rendimiento
- Muelles de poliuretano
- Imanes
- Elementos de nivelación
- Diseño higiénico
- Bisagras
- Abrazaderas neumáticas
- Indicadores de nivel eléctrico
- Abrazaderas de tubo din 3015
- Ruedas y rodajas
- Componentes para el vacío