San - Antimicrobial
Pasadores de fijación
Pasadores de fijación
Los pernos de bloqueo de Elesa están hechos de acero galvanizado o acero inoxidable y son ideales para una rápida fijación entre los componentes o las piezas que se deben mecanizar, en particular cuando se deben retirar y posicionar repetidamente. Estos pernos de extracción rápida están disponibles con diferentes tipos de formas, con o sin un botón de acción.
Las opciones de perilla incluyen tres protuberancias, dos alas, con botón o con estilo de anillos de extracción. Los diferentes tipos de pernos Elesa se han desarrollado para satisfacer la más amplia gama de aplicaciones.
También están disponibles como accesorios cadenas y cables de retención, destacando su gran flexibilidad, así la opción de cable de retención en espiral.