San - Antimicrobial
Ruedas de poliuretano
Una amplia gama de ruedas de poliuretano fabricadas por inyección o fundición para el manejo manual o mecánico en superficies lisas, incluso en áreas “ESD-Protegida”. El cuerpo central de las ruedas para transportes industriales puede ser de polímero, aluminio o hierro. Las bases con placa fija o giratoria, están disponibles en diferentes materiales para cargas medianas, pesadas o extra pesadas.
Las ruedas de poliuretano industriales están disponibles con o sin freno, y también están disponibles en una variante de acero inoxidable para uso en áreas reguladas en las que se requiere el uso de materiales resistentes a la oxidación. El material de poliuretano moldeado presenta buenas características de elasticidad combinadas con niveles medios a altos de resistencia mecánica a la compresión y dureza de operación. El poliuretano moldeado por inyección ofrece características de elasticidad generalmente más bajas y una dureza superior.