San - Antimicrobial
10.8 PFB – fijación de los roscados mediante acción de bloqueo
PFB - Fixing threads by means of locking action.
(Polyamide based blue coating).


Application of the PFB polyamide-based coating is a process in which the elastic plastic (polyamide) is applied to a part of the thread, to create a locking action while a screw is being tightened.
The play between the screw and the nut screw is filled with polyamide, thus ensuring a high degree of contact between the remaining uncoated threaded surfaces. The coating contrasts accidental unlocking and accidental unscrewing. The parts locked together may always be separated by applying a minimum unlocking torque.
There is no need to wait for it to be activated as the locking action between the threads is instantaneous.
Elements threaded with PFB polyamide-based coating may be stored for a virtually unlimited period.
The working temperature range is from -50°C to +90°C.
To order an article with the polyamide-based coating, add the abbreviation PFB to the product description.
Example:
GN 615-M8-K-PFB
-
General
-
1. Materiales plásticos
- 1.1 Resitencia mecánica
- 1.2 Resistencia térmica
- 1.3 Resistencia y dureza superficial
- 1.4 Resistencia a los agentes químicos
- 1.5 Resistencia a los agentes atmosféricos y rayos uv
- 1.6 Resistencia a la llama
- 1.7 Propiedades eléctricas
- 1.8 Acabado superficial y lavado
- 1.9 Cumplimiento de las normas internacionales
- 1.10 Competencia del departamento técnico de elesa
- 2. Materiales metálicos
- 3. Otros materiales
- 4. Tolerancias de mecanizado
- 5. Empuñaduras fijas
- 6. Precauciones para el montaje
- 7. Ejecuciones especiales
- 8. Colores
- 9. Valores de las pruebas
-
10. Tablas técnicas
- 10.1 Tablas de conversión
- 10.2 Agujeros cuadrados y ejes din 79
- 10.3 Chaveteros
- 10.4 Agujeros transversales
- 10.5 Roscados
- 10.6 Ip – clasificación de protección ip para carcasas
- 10.7 Mvk – fijación de los roscados mediante autopegado
- 10.8 Pfb – fijación de los roscados mediante acción de bloqueo
- 10.9 Aceros inoxidables
- 10.10 Aceros al carbono, aleaciones de cinc, aluminio y latón
- 10.11 Duroplastos: resistencia a agentes químicos
- 10.12 Tecnopolímeros y goma: resistencia a agentes químicos
-
1. Materiales plásticos
- Palancas ajustables
- Asa con acción neumática
- Graduaciones
- Controles giratorios
- Unidades de transferencia
- Rieles con rodillos modulares
- Niveles de burbuja
- Engranes dentados
- Antivibrador de goma
- Amortiguadores de vibraciones de alto rendimiento
- Muelles de poliuretano
- Imanes
- Elementos de nivelación
- Diseño higiénico
- Bisagras
- Abrazaderas neumáticas
- Indicadores de nivel eléctrico
- Abrazaderas de tubo din 3015
- Ruedas y rodajas
- Componentes para el vacío