Header Header

TECNOLOGÍA Y DISEÑO

Establecida en 1941, ELESA es la referencia internacional para componentes estándar destinados a los sectores mecánicos, de maquinaria y equipo industrial.

Historic Brand logo

Una excelente combinación de tecnología y diseño ha dado lugar a una producción diversa gracias al constante compromiso de seguir los desarrollos en plásticos de ingeniería y tecnología de metales.
Una cultura corporativa firmemente comprometida con la calidad de los productos, combinada con una sensibilidad innata para el diseño y la investigación ergonómica llevaron a la creación de productos únicos y reconocidos a nivel mundial, como lo son los productos ELESA.

    • 300 PATENTES Y DISEÑOS REGISTRADOS
    • 58 PREMIOS DE DISEÑO INDUSTRIAL
    • DISTRIBUCIÓN A NIVEL MUNDIAL
    • 100.000+ CÓDIGOS DE PRODUCTOS DISPONIBLES EN INVENTARIO
    • SOLUCIONES PERSONALIZADAS
    • COMPETENCIA TÉCNICA EN EL SERVICIO AL CLIENTE


Elesa adopta un enfoque de manufactura ambientalmente responsable (Environmentally Conscious Manufacturing – ECM), integrando la sostenibilidad ambiental en sus actividades de diseño y procesos de producción.
Entre las principales medidas implementadas se encuentran:

  • El uso de electricidad proveniente de fuentes 100 % renovables y la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de producción;
  • La medición y el monitoreo de las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con el GHG Protocol;
  • El desarrollo de un sistema de análisis del ciclo de vida (ACV) y la implementación del modelo de ACV conforme a la norma UNI EN ISO 14044:2021;
  • La aplicación de los principios de la economía circular y la consideración de los impactos ambientales;
  • La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental certificado conforme a la norma ISO 14001, orientado a la mejora continua del desempeño ambiental.

Para obtener más información, consulta nuestro Informe de Sostenibilidad.



Las actividades de diseño y producción están concentradas en la oficina central en Monza, Italia. En un área de más de 70 000 metros cuadrados (27 000 cubiertos), se producen decenas de millones de piezas cada año utilizando las tecnologías de producción automatizada más actualizadas.
En el Centro de logística se encuentran más de 50 000 códigos de productos listos para ser enviados a todo el mundo

EcoVadis medal

ELESA S.p.A. ha recibido un nuevo reconocimiento por la calidad de su sistema de gestión de la sostenibilidad empresarial.
La Medalla de Bronce de EcoVadis sitúa a ELESA entre el 35 % de las empresas evaluadas por EcoVadis durante el año anterior a la concesión de la medalla y refleja nuestro compromiso con la responsabilidad, la transparencia y la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor.
Este reconocimiento demuestra el compromiso continuo de ELESA con la transparencia a lo largo de toda la cadena de valor.
Más información sobre las Medallas y Distintivos de EcoVadis.


ELESA utiliza energía eléctrica a partir de fuentes 100% renovables, es decir energía producida por medio de los recursos naturales (agua, luz solar, aire, calor geotérmico etc.) por ello no implican la emisión de partículas CO2 (producidas por carbón, petróleo y gas).

CALIDAD - AMBIENTE - SEGURIDAD

Sistema de gestión de calidad certificado de acuerdo con ISO 9001

por el Instituto Británico de Normas (British Standards Institution, BSI) desde 1993.


Descargar el certificado .pdf

CALIDAD - AMBIENTE - SEGURIDAD

Sistema de gestión ambiental certificado de acuerdo con ISO 14001

desde 2007.


Descargar el certificado .pdf

CALIDAD - AMBIENTE - SEGURIDAD

Sistema de administración de seguridad y salud laboral BS OHSAS 45001

desde 2012.


Descargar el certificado .pdf

CALIDAD - AMBIENTE - SEGURIDAD

Operador Económico Autorizado Pleno certificado por la Agencia Europea de Aduanas

desde 2014: reconocimiento de confianza plena de procedimientos aduaneros.


Compruebe el estado de AEO Elesa (operador económico autorizado)

CALIDAD - AMBIENTE - SEGURIDAD

Sistema de gestión de la seguridad de la información - ISO/IEC 27001:2022


Descargar el certificado .pdf

ELESA está asociada con:

LA MÁXIMA COMPETENCIA

ELESA sigue invirtiendo en I+D y, en particular, en la innovación de sus tecnologías de producción con el fin de crear nuevos productos o mejorar aún más el desempeño y la confiabilidad de los ya existentes.

En un laboratorio interno de pruebas con el equipo e instrumentos de medición más avanzados se estudia la evolución de nuevos tecnopolímeros a fin de extender su uso en más aplicaciones de alto desempeño en el campo de los componentes industriales.
Todos los productos estándar en la gama ELESA se someten a pruebas mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad para proporcionar datos técnicos correctos y confiables.
El laboratorio de ELESA está a disposición de los clientes para realizar pruebas que simulen condiciones de uso específicas o particularmente pesadas.

¡Visite el canal de Youtube de Elesa para obtener más información sobre las pruebas de los laboratorios!

SOLUCIONES PERSONALIZADAS

Además de la gama más amplia de elementos de maquinaria disponibles en el mercado, ELESA ofrece soluciones técnicas personalizadas para satisfacer las necesidades específicas del cliente. La flexibilidad de la producción, el conocimiento técnico, la constante actividad de I+D y la atención al cliente permiten respuestas rápidas y soluciones competitivas.

PERSONALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS
Logotipos y textos por tampografía, grabados con láser y moldeado
COLORES ESPECIALES
Opciones de colores no estándar
MATERIALES Y FORMAS ESPECIALES
Tecnopolímeros especiales, acero inoxidable y metales, formas especiales, dimensiones e insertos metálicos
TRATAMIENTOS DE LA SUPERFICIE
Revestimiento de óxido negro, zincado, niquelado, cromado, anodizado, revestimiento con resinas epóxicas