AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Imanes en U y para perfiles
Los imanes tipo herradura de aluminio, níquel, cobalto (Alnico) garantizan la resistencia en altas temperaturas de hasta 350 °C La opción en pintura color rojo es ideal para temperatura de hasta 180 °C. Los imanes tipo U sin blindaje fabricados para alto rendimiento y con dimensiones estándar cuentan con una superficie de atracción dividida en 2 partes.
Los imanes de marco se ofrecen con un cuerpo de tecnopolímero a base de poliamida, color negro acabado mate, tornillo y placa de sujeción de acero galvanizado. Imán de neodimio, hierro, boro (NdFeB) con acabado níquel, esta orientados para temperaturas de hasta 80 °C Los imanes tipo perfil permiten una fácil fijación en las puertas insertándose en cualquier ranura del perfil con un ligero atornillado es posible lograr la fijación evitando el deslizamiento.