San - Antimicrobial
Ruedas de Duroplástico
Ruedas de Duroplástico
Una nueva familia de llantas de Duroplástico, fabricado a base plásticos termoestables con base fenólica (PF) que se endurecen durante el proceso moldeo debido a la polimerización irreversible, y con resistencia a temperaturas de hasta 300° C.
Por lo tanto las llantas Duroplástico son adecuadas para su uso en industrias alimenticias y hornos de cocina, especialmente en el sector panadero.
Con base fijo o giratorio en acero o acero inoxidable AISI 304, diseñado para soportar cargas de hasta 2000 N, disponible con o sin freno. Las llantas industriales de acero inoxidable son adecuadas para su uso en sectores regulados donde el uso de materiales resistentes a la corrosión es obligatorio.