San - Antimicrobial
Volantes de disco
Volantes de disco
Los volantes están disponibles en diferentes formas, materiales y dimensiones para todas las operaciones; Desde máquinas y herramientas hasta el equipo para el proceso de alimentos. Estos modelos cuentan con un plástico fenólico y un anillo de aluminio anodizado mate: el contraste del plástico con acabado brillante en negro con el anillo le da un diseño único a estos productos, reconocido de Elesa.
Los volantes sólidos con bujes de seguridad, diseñados de acuerdo con las reglas de prevención de accidentes, facilitan la operación segura. Incluso en el caso de un movimiento accidental durante el funcionamiento de la máquina, el volante permanece desacoplado para garantizar la máxima seguridad del operador. Estos productos también pueden denominarse perillas de rueda.