San - Antimicrobial
4.2 Fricción por rodamiento
Rolling friction force is generated when two bodies roll on each other without sliding.
Let’s imagine a wheel with radius r subjected to a load N. As the wheel approaches the contact point, the material is compressed and afterwards, once the contact point has been surpassed, undergoes an elastic release.
If the material used to manufacture the wheel is not perfectly elastic, some of the energy required for compression is lost in the subsequent return phase – dissipated in the form of heat to counteract internal frictional resistance of the material.
If we think in terms of forces, instead of energies, we could say that the distribution of pressure in the contact is not symmetrical compared to the direction of force N.

The diagram of pressure generates, therefore, a resultant equal to N but moved forward with respect to the wheel axis by a distance bv (arm of the rolling friction). The displacement of the resultant generates a moment of resistance.

To keep the wheel turning evenly it is necessary to apply a motive moment identical to and opposite Mr or a traction force F parallel to the forward direction and such that:

From the previous formulas we obtained:

Where:

With fv known as the rolling friction coefficient which can be found with experimental tests.
-
General
-
1. Materiales plásticos
- 1.1 Resitencia mecánica
- 1.2 Resistencia térmica
- 1.3 Resistencia y dureza superficial
- 1.4 Resistencia a los agentes químicos
- 1.5 Resistencia a los agentes atmosféricos y rayos uv
- 1.6 Resistencia a la llama
- 1.7 Propiedades eléctricas
- 1.8 Acabado superficial y lavado
- 1.9 Cumplimiento de las normas internacionales
- 1.10 Competencia del departamento técnico de elesa
- 2. Materiales metálicos
- 3. Otros materiales
- 4. Tolerancias de mecanizado
- 5. Empuñaduras fijas
- 6. Precauciones para el montaje
- 7. Ejecuciones especiales
- 8. Colores
- 9. Valores de las pruebas
-
10. Tablas técnicas
- 10.1 Tablas de conversión
- 10.2 Agujeros cuadrados y ejes din 79
- 10.3 Chaveteros
- 10.4 Agujeros transversales
- 10.5 Roscados
- 10.6 Ip – clasificación de protección ip para carcasas
- 10.7 Mvk – fijación de los roscados mediante autopegado
- 10.8 Pfb – fijación de los roscados mediante acción de bloqueo
- 10.9 Aceros inoxidables
- 10.10 Aceros al carbono, aleaciones de cinc, aluminio y latón
- 10.11 Duroplastos: resistencia a agentes químicos
- 10.12 Tecnopolímeros y goma: resistencia a agentes químicos
-
1. Materiales plásticos
- Palancas ajustables
- Asa con acción neumática
- Graduaciones
- Controles giratorios
- Unidades de transferencia
- Rieles con rodillos modulares
- Niveles de burbuja
- Engranes dentados
- Antivibrador de goma
- Amortiguadores de vibraciones de alto rendimiento
- Muelles de poliuretano
- Imanes
- Elementos de nivelación
- Diseño higiénico
- Bisagras
- Abrazaderas neumáticas
- Indicadores de nivel eléctrico
- Abrazaderas de tubo din 3015
- Ruedas y rodajas
- Componentes para el vacío