San - Antimicrobial
Ruedas de tecnopolímero
Elesa ofrece una amplia selección de llantas de plástico. Nuestras ruedas de tecnopolímero, ideales para uso en ambientes húmedos incluso en presencia de sustancias químicas altamente agresivas, están diseñadas para la operación en superficies lisas.
Las llantas están disponibles con bases giratorias o fijas según el material y la aplicación: bases de acero para cargas medianas con un rango dinámico de hasta 7300 N, bases de acero soldadas para cargas pesadas con un rango dinámico de hasta 9000 N y acero inoxidable AISI 304. Bases de acero para aplicaciones que requieren altos estándares de higiene y con frecuente limpieza. Las uso de las ruedas industriales de polímero presentan una excelente resistencia al desgaste.