San - Antimicrobial
Barras y resortes de poliuretano
Muelles de Poliuretano: Alta Resistencia y Versatilidad para Aplicaciones Industriales
La gama de barras y resortes de poliuretano de Elesa se pueden utilizar como amortiguadores de carga o como elementos de conformado. En particular son muy utilizados en procesos de compresión, deformación y expulsión. Disponibles en tres niveles de dureza (80, 90 y 92 Shore A) y múltiples diámetros desde 16 a 63 mm, garantizan una alta resistencia a la carga axial, evitando roturas bruscas en caso de sobrecarga. Presentan buenas características en elasticidad combinadas con unos niveles de dureza medio-alto de resistencia mecánica a la compresión y a la tracción.
También son resistentes a agentes químicos como ácidos, grasas y aceites. Las barras perforadas con longitudes de 250 y 500 mm se pueden utilizar como rodillos en cintas transportadoras, tuberías o mediante el corte o torneado de las barras de poliuretano se pueden obtener para moldes, casquillos y amortiguadores. Los resortes perforados son una excelente alternativa a sustituir a los metálicos tradicionales.