San - Antimicrobial
Perillas de ajuste
Perillas de ajuste
Perillas de plástico o metal, con o sin bridas y disponibles con escalas o graduaciones. Las perillas de control están disponibles en estilos estándar ya sea con relieves o estriadas. El diseño original de Elesa de perillas estriadas fue galardonado por el prestigioso premio internacional de diseño IF.
Se encuentran disponibles diferentes tipos de opciones de montaje, incluyendo tornillo con prisionero, chaveta simple o transversal. El ajuste continuo y los elementos de bloqueo se utilizan para realizar los ajustes del eje en la máquina tanto en la dirección de rotación como para mantener el eje en la posición seleccionada, incluso cuando están sujetos a vibración. El sistema de bloqueo evita los movimientos accidentales del eje y proporciona un factor de seguridad adicional.