Visually Detectable
TECNOPOLIMERO FÁCILMENTE RECONOCIBLE RAL 5005 "AZUL SEÑALES"
Componentes estándar con insertos de acero inoxidable AISI 304, fabricados en tecnopolímero, “Signal Blue” RAL 5005, material diseñado para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y EU 10/2011). Visualmente detectable y reconocible para el ojo humano gracias a la característica y particularidad del color, generalmente un color ausente del entorno en el que se instalan estos componentes. Estas características aumentan los niveles de seguridad en el proceso de producción de alimentos con pleno cumplimiento de las normas internacionales.
El cumplimiento de la normativa FDA permite un alto nivel de prevención de la contaminación de los alimentos.
- Máquinas para la industria alimenticia
- Equipos farmacéuticos