San - Antimicrobial
Serie

RLT-U
Roller elements
Acetal resin based (POM) technopolymer roller holder, black colour.
- RLT-U-PA: polyamide based (PA) technopolymer rollers, black colour.
- RLT-U-TPU: thermoplastic (TPU) polyurethane rollers, hardness 92 Shore A, grey colour.

RLT-U15
Roller elements
Acetal resin based (POM) technopolymer roller holder, black colour.
- RLT-U15-PA: polyamide based (PA) technopolymer rollers, black colour.
- RLT-U15-TPU: thermoplastic (TPU) polyurethane rollers, hardness 92 Shore A, grey colour.

RLS-U
Ball elements
- Balls: acetal resin based (POM) technopolymer, white colour.
- Ball holder: polyamide based (PA) technopolymer, black colour.

RLT-AL
Aluminium profiles
The profile can hold up to 11 RLT-U roller elements or RLS-U ball elements.
The profile ensures a high resistance to bending under load, and the assembly of the roller tracks without the need for other supports.

RLT-H
Headers
RLT-HJ header serves to bind tightly two rollers by engaging them. RLT-HE header is the end-element of roller tracks. In addition to being an aesthetic element, the headers represent a safety element for the operator’s hands and the handled material.

RLT-CE
Containment edge
RLT-CE containment edge is used for the lateral containment of products handled on roller tracks. It is snap-in assembled on RLT-AL aluminum profiles without the need for screws or other fasteners. It can also be mounted to the roller track already fixed.

RLT-B
Brakes
RLT-B brakes allow to slow down and/or stop packages handled on roller tracks. The brakes are snap-in assembled on RLT-U roller elements without the need for screws or other fasteners.

RLT-M
Bracket and support
The bracket and the support facilitate the mounting of roller tracks on machines and other supporting structures.

* Trademark application
-
General
-
1. Materiales plásticos
- 1.1 Resitencia mecánica
- 1.2 Resistencia térmica
- 1.3 Resistencia y dureza superficial
- 1.4 Resistencia a los agentes químicos
- 1.5 Resistencia a los agentes atmosféricos y rayos uv
- 1.6 Resistencia a la llama
- 1.7 Propiedades eléctricas
- 1.8 Acabado superficial y lavado
- 1.9 Cumplimiento de las normas internacionales
- 1.10 Competencia del departamento técnico de elesa
- 2. Materiales metálicos
- 3. Otros materiales
- 4. Tolerancias de mecanizado
- 5. Empuñaduras fijas
- 6. Precauciones para el montaje
- 7. Ejecuciones especiales
- 8. Colores
- 9. Valores de las pruebas
-
10. Tablas técnicas
- 10.1 Tablas de conversión
- 10.2 Agujeros cuadrados y ejes din 79
- 10.3 Chaveteros
- 10.4 Agujeros transversales
- 10.5 Roscados
- 10.6 Ip – clasificación de protección ip para carcasas
- 10.7 Mvk – fijación de los roscados mediante autopegado
- 10.8 Pfb – fijación de los roscados mediante acción de bloqueo
- 10.9 Aceros inoxidables
- 10.10 Aceros al carbono, aleaciones de cinc, aluminio y latón
- 10.11 Duroplastos: resistencia a agentes químicos
- 10.12 Tecnopolímeros y goma: resistencia a agentes químicos
-
1. Materiales plásticos
- Palancas ajustables
- Asa con acción neumática
- Graduaciones
- Controles giratorios
- Unidades de transferencia
- Rieles con rodillos modulares
- Niveles de burbuja
- Engranes dentados
- Antivibrador de goma
- Amortiguadores de vibraciones de alto rendimiento
- Muelles de poliuretano
- Imanes
- Elementos de nivelación
- Diseño higiénico
- Bisagras
- Abrazaderas neumáticas
- Indicadores de nivel eléctrico
- Abrazaderas de tubo din 3015
- Ruedas y rodajas
- Componentes para el vacío