San - Antimicrobial
Instalación de abrazaderas de tubo din 3015
Colocación de las abrazaderas de tubo
Si la sección de tubo es recta, debe haber una distancia mínima entre cada dos abrazaderas de tubo, que dependerá principalmente del diámetro del tubo.
Estas distancias se aplican a todas las series de abrazaderas de tubo como DCE-S, DCE-H, DCE-D y los correspondientes kits montados DCK-S, DCK-H, DCK-D.
La tabla muestra las distancias mínimas recomendadas
| Diámetro externo del tubo | L [m] |
|---|---|
| 6 - 13.5 | 1 |
| 13.5 - 18 | 1.2 |
| 18 - 32 | 1.5 |
| 32 - 38 | 2 |
| 38 - 57.2 | 2.7 |
| 57.2 - 75 | 3 |
| 75 - 76.1 | 3.5 |
| 76.1 - 88.9 | 3.7 |
Además de la distancia lineal, es importante asegurarse de que las abrazaderas de tubo estén correctamente colocadas cerca de curvas pronunciadas. Específicamente, las abrazaderas de tubo deben colocarse a cada lado de la curva, lo más cerca posible de punto de máxima inflexión.
Pares de apriete y fuerzas axiales
La tabla muestra los valores del par de apriete y la fuerza axial F para el montaje de KITs DCK-S, DCK-H y DCK-D respectivamente.
En particular, la configuración KIT permite el uso de abrazaderas de tubo DCE-S (serie estándar), DCE-H (serie de alto rendimiento), DCE-E (serie doble) con placas superiores (DCE-PU), placas inferiores para soldar (DCE-PL) y tornillos de cabeza hexagonal (DCE-SRE).
El valor de carga F es un promedio a partir de pruebas realizadas con tubo de acero S 235 JR.
Si la abrazadera de tubo se somete a estrés en dirección axial, el tubo no se deslizará dentro de la abrazadera.
El deslizamiento se produce cuando se alcanza el valor F.
| Serie estándar | |||
|---|---|---|---|
| Grupo | Tornillo | Unidad de par de torsión [Nm] | Máxima carga axial F [kN] |
| 1 | M6 | 8 | 0.7 |
| 2 | M6 | 8 | 1.2 |
| 3 | M6 | 8 | 1.5 |
| 4 | M6 | 8 | 1.7 |
| 5 | M6 | 8 | 1.8 |
| 6 | M6 | 8 | 2 |
| 7 | M6 | 8 | 2.2 |
| Serie de alto rendimiento | |||
|---|---|---|---|
| Grupo | Tornillo | Unidad de par de torsión [Nm] | Máxima carga axial F [kN] |
| 1 | M10 | 13 | 1.8 |
| 2 | M10 | 13 | 3 |
| 3 | M10 | 15 | 3.5 |
| 4 | M12 | 30 | 8.5 |
| 5 | M16 | 46 | 11.5 |
| Serie doble | |||
|---|---|---|---|
| Grupo | Tornillo | Unidad de par de torsión [Nm] | Máxima carga axial F [kN] |
| 1 | M6 | 6 | 1.1 |
| 2 | M8 | 13 | 2.5 |
| 3 | M8 | 13 | 2.1 |
| 4 | M8 | 13 | 2.9 |
| 5 | M8 | 9 | 2.2 |
-
General
-
1. Materiales plásticos
- 1.1 Resitencia mecánica
- 1.2 Resistencia térmica
- 1.3 Resistencia y dureza superficial
- 1.4 Resistencia a los agentes químicos
- 1.5 Resistencia a los agentes atmosféricos y rayos uv
- 1.6 Resistencia a la llama
- 1.7 Propiedades eléctricas
- 1.8 Acabado superficial y lavado
- 1.9 Cumplimiento de las normas internacionales
- 1.10 Competencia del departamento técnico de elesa
- 2. Materiales metálicos
- 3. Otros materiales
- 4. Tolerancias de mecanizado
- 5. Empuñaduras fijas
- 6. Precauciones para el montaje
- 7. Ejecuciones especiales
- 8. Colores
- 9. Valores de las pruebas
-
10. Tablas técnicas
- 10.1 Tablas de conversión
- 10.2 Agujeros cuadrados y ejes din 79
- 10.3 Chaveteros
- 10.4 Agujeros transversales
- 10.5 Roscados
- 10.6 Ip – clasificación de protección ip para carcasas
- 10.7 Mvk – fijación de los roscados mediante autopegado
- 10.8 Pfb – fijación de los roscados mediante acción de bloqueo
- 10.9 Aceros inoxidables
- 10.10 Aceros al carbono, aleaciones de cinc, aluminio y latón
- 10.11 Duroplastos: resistencia a agentes químicos
- 10.12 Tecnopolímeros y goma: resistencia a agentes químicos
-
1. Materiales plásticos
- Palancas ajustables
- Asa con acción neumática
- Graduaciones
- Controles giratorios
- Unidades de transferencia
- Rieles con rodillos modulares
- Niveles de burbuja
- Engranes dentados
- Antivibrador de goma
- Amortiguadores de vibraciones de alto rendimiento
- Muelles de poliuretano
- Imanes
- Elementos de nivelación
- Diseño higiénico
- Bisagras
- Abrazaderas neumáticas
- Indicadores de nivel eléctrico
- Abrazaderas de tubo din 3015
- Ruedas y rodajas
- Componentes para el vacío