San - Antimicrobial
Información general

Modular roller tracks for idle handling.
They can be used to create sliding and containing benches suitable for several applications in different fields: feeding and discharging benches in construction machinery, storage and picking systems, packaging machinery, etc.
Modularity
The roller track can be easily assembled by fixing the roller or ball elements inside the appropriate aluminium anodised profiles.
The particular section of the profile allows the snap-in assembly of the roller and ball elements into the profile without the need for screws or other fasteners.

Substitution
The roller and ball elements may be removed and replaced quickly and easily, without disassembling the entire roller track. The aluminium profile can be reused.
Sliding and quiet operation
The features of the materials of the rollers / balls and relative holders allow friction to be minimized and there is no need for lubrication maintenance.

High load capacity
The roller track ensures a high load capacity, thanks to a maximum capacity for single roller of 360N (PA rollers) and 150N (TPU rollers).
High impact strength
The roller elements are characterized by a high capacity to absorb shocks due to drop of material on the roller track.
Handling of delicate materials
The thermoplastic (TPU) polyurethane rollers, anti-scratch and antitrace material, are also suitable for handling delicate materials such as glass and wood.
Omnidirectional handling
The technopolymer acetal resin based (POM) balls allow to handle the material easily in any direction.
* Trademark application
-
General
-
1. Materiales plásticos
- 1.1 Resitencia mecánica
- 1.2 Resistencia térmica
- 1.3 Resistencia y dureza superficial
- 1.4 Resistencia a los agentes químicos
- 1.5 Resistencia a los agentes atmosféricos y rayos uv
- 1.6 Resistencia a la llama
- 1.7 Propiedades eléctricas
- 1.8 Acabado superficial y lavado
- 1.9 Cumplimiento de las normas internacionales
- 1.10 Competencia del departamento técnico de elesa
- 2. Materiales metálicos
- 3. Otros materiales
- 4. Tolerancias de mecanizado
- 5. Empuñaduras fijas
- 6. Precauciones para el montaje
- 7. Ejecuciones especiales
- 8. Colores
- 9. Valores de las pruebas
-
10. Tablas técnicas
- 10.1 Tablas de conversión
- 10.2 Agujeros cuadrados y ejes din 79
- 10.3 Chaveteros
- 10.4 Agujeros transversales
- 10.5 Roscados
- 10.6 Ip – clasificación de protección ip para carcasas
- 10.7 Mvk – fijación de los roscados mediante autopegado
- 10.8 Pfb – fijación de los roscados mediante acción de bloqueo
- 10.9 Aceros inoxidables
- 10.10 Aceros al carbono, aleaciones de cinc, aluminio y latón
- 10.11 Duroplastos: resistencia a agentes químicos
- 10.12 Tecnopolímeros y goma: resistencia a agentes químicos
-
1. Materiales plásticos
- Palancas ajustables
- Asa con acción neumática
- Graduaciones
- Controles giratorios
- Unidades de transferencia
- Rieles con rodillos modulares
- Niveles de burbuja
- Engranes dentados
- Antivibrador de goma
- Amortiguadores de vibraciones de alto rendimiento
- Muelles de poliuretano
- Imanes
- Elementos de nivelación
- Diseño higiénico
- Bisagras
- Abrazaderas neumáticas
- Indicadores de nivel eléctrico
- Abrazaderas de tubo din 3015
- Ruedas y rodajas
- Componentes para el vacío