AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
TCD. Bouchons filetés
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Joint d’étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Exécutions standards
- TCD.: sans trou latéral.
- TCDF.: avec trou latéral d'échappement.
Température maximum d'exercice en continu
100°C.
Symbole graphique "remplissage"
Selon les normes DIN.
Données techniques
Le couple de serrage conseillé en tableau assure une parfaite étanchéité en retenant le joint en position correcte.
Accessoires sur demande
Les bouchons de fermeture TCD. sont personnalisables avec des plaquettes en aluminium avec idéogrammes MH..