GN 742 Bouchons filetés pour hautes températures
Aluminium
Matière
Aluminium, finement tourné.
Joint
Rondelle plate en FKM type VITON®*.
Exécutions standards
- GN 742-OS: aluminium naturel, neutre sans aucun symbole.
- GN 742-OSS: aluminium anodisé de couleur noire, neutre sans aucun symbole.
Température maximum d'exercice en continu
180°C.
Caractéristiques
Les bouchons de fermeture GN 742 sont pourvus d’un trou borgne fileté pour l’assemblage d’une eventuelle jauge.
Exécutions spéciales sur demande
- GN 742-ES: aluminium naturel avec symbole graphique "remplissage", gravé au laser, selon les normes DIN.
- GN 742-ESS: aluminium anodisé en couleur noire avec symbole graphique "remplissage", gravé au laser, selon les normes DIN.
- GN 742-AS: aluminium naturel avec symbole graphique "vidange", gravé au laser, selon les normes DIN.
- GN 742-ASS: aluminium anodisé en couleur noire avec symbole graphique "vidange", gravé au laser, selon les normes DIN.
- Bouchons de fermeture avec trou latéral d’echappement Ø 2 mm.
* Marque enregistrée par DuPont Dow Elastomers.