TN. Bouchons filetés

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

Joint d’étanchéité

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR ou en FKM de type VITON®*.

Exécutions standards

  • TN.: sans trou latéral d’échappement, joint NBR.
  • TN-FKM: sans trou latéral d’échappement, joint en FKM.

Convient pour une utilisation avec des carburants (par exemple, diesel et essences à indice d’octane élevé), alcools et acides organiques faibles.

  • TNF: avec trou latéral d’échappement, joint NBR.

Température maximum d'exercice en continu

100°C.

Informations générales

Données techniques

Le couple de serrage conseillé en tableau assure une parfaite étanchéité en retenant le joint en position correcte.

Autres exécution

Autres exécutions standard

  • TCD. bouchons de remplissage.
  • TSD. bouchons de vidange.

Exécution spéciale sur demande

Bouchons filetés hautes températures.

*Marque enregistrée par DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE