San - Antimicrobial
Polyéthylène
Matière
Polyethylene (PE), couleur rouge.
Exécutions standards
- TX.: sans joint d'étanchéité.
- TX-G: avec joint d'étanchéité à rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Température maximum d'exercice en continu
60°C.
Caractéristiques et applications
Le produit est utilisé dans les secteurs pneumatique et hydraulique comme protection contre la poussière et l'humidité.
La version TX-G est particulièrement adaptée aux applications sur des composants nécessitant une peinture, car la garniture plate en saillie permet de mieux couvrir le trou de lamage, ce qui minimise les fuites.