San - Antimicrobial
TCDF+P Bouchons filetés
Avec trou latéral d'échappement et disque brise-jet, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.
Trou latéral d'echappement.
Joint d’étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Disque brise-jet
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Température maximum d'exercice en continu
100°C.
Symbole graphique "remplissage"
Selon les normes DIN.
Données techniques
Le couple de serrage conseillé en tableau assure une parfaite étanchéité en retenant le joint en position correcte.
Accessoires sur demande
Les bouchons filetés peuvent être personnalisés avec des badges en aluminium comportant des idéogrammes MH..