San - Antimicrobial
TNR. Bouchons de fermeture pour pressions élevées
SUPER-Technopolymères
Matière
SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Joint d’étanchéité
OR en caoutchouc synthétique NBR.
Le siège pour le logement, en plus de garantir la prévention de la perte du O-ring, permet une étanchéité optimale même avec des couples de serrage minimaux.
Température maximum d'exercice en continu
100°C.
Données techniques
Au cours de tests de laboratoire effectués avec de l’huile minérale type CB68 (selon ISO 3498), à 23°C pour un temps relativement limité, on a obtenues des valeurs de tenue à la pression supérieurs à 100 bar.
Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit en ce qui concerne la nature du fluide, la température de fonctionnement et le type d'application.
Accessoires sur demande
Les bouchons de fermeture TNR. peuvent être personnalisés avec des plaquettes en aluminium avec idéogrammes type MH..