AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
MOA-R Sauterelles mécaniques horizontales
avec base pliée, acier

Matière
Acier soudable phosphaté.
Rivets
Acier phosphaté.
Embout de serrage
A commander séparément.
Caractéristiques et applications
Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse speciale résistante aux hautes températures.
Une caractéristique spéciale des sauterelles mécaniques MOA-R est leur profil bas de fermeture. Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en influencent le fonctionnement.
Les sauterelles mécaniques MOA-R sont particulièrement adaptées pour des applications sur des moules pour matières plastiques et dans le moulage par rotation.
Trous de fixation oblongs pour des applications en pouces.