AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
PVA. Sauterelles pneumatiques
Acier

Matière
Acier C10 zingué.
Rivets et tourillons
Acier zingué.
Vis de support cylindre à tête évasée à six pans creux
Acier bruni.
Douilles de support cylindre
Acier trempé.
Goujon de rotation et anneau seeger
Acier trempé et rectifié (pour dimensions ≥200).
Exécutions standards
- PVA-AP3: avec levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées.
- PVA-APM: avec cylindre magnétique, levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées.
- PVA-EP3: avec levier de serrage plein et collier pour soudage.
- PVA-EPM: avec cylindre magnétique, levier de fermeture plein et collier pour soudage.
Pression maximum d'exercice
6 bar.
Température maximale d’exercice
80°C.
Embout de serrage
A commander séparément.
Caractéristiques et applications
Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Les principes de fonctionnement des sauterelles mécaniques à commande pneumatique PVA. sont les mêmes que celles à commande manuelle MVA.
Les exécutions PVA-APM et PVA-EPM (avec cylindre magnétique), munies d'interrupteurs relatifs de proximité PSW. (à commander séparément), fournit pendant son travail des impulsions électriques de commande et/ou de contrôle.
L’utilisation d’un groupe filtre graisseur est indispensable pour un fonctionnement durable et correct du cylindre, tandis que pour une longue durée des organes mécaniques, nous conseillons des régulateurs d’écoulement.