San - Antimicrobial
GN 565 (inch sizes) Poignées étriers
Aluminium
Exécutions standard
Aluminium, barre à section ovale.
Trous borgnes filetés.
Indice de finition de surface :
- BL : couleur naturelle.
- EL : anodisé, couleur naturelle.
- SW : revêtement en résine époxy résistant aux rayons UV, RAL 9005 couleur noire, finition mate.
Caractéristiques et applications
Les poignées étriers GN 565 sont fabriquées à partir d'un profilé en aluminium cintré et se caractérisent par une excellente stabilité et une conception ergonomique.
En plus des surfaces standard, ces poignées étriers sont également disponibles avec un revêtement fonctionnel.
La GN 565-SW est revêtue à l’aide d’un système par poudre hautement résistant aux intempéries et aux UV, ce qui rend cette version idéale pour une utilisation en plein air.
Accessoires sur demande
GN 181 : kit de fixation poignées.