LY.A-STP-HVD Pieds réglables étanches

Base en technopolymère, tige en SUPER-technopolymère, Visually Detectable conforme aux normes FDA

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Base

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005, finition lisse (Ra < 0.8 μm).

Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Tige articulée

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur RAL 5005 bleu, à six pans creux et avec tête de réglage.

Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Joint d’étanchéité

Elastomère thermoplastique (TPE), dureté 70 +/- 5 shore A, en couleur bleue RAL 5005.

Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Disque antiglisse

En caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A, fourni assemblé à la base, couleur noire.

Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Informations générales

Caractéristiques et applications

Le pied LY.A-STP-HVD (brevet ELESA), fourni assemblé, convient aux applications sur les machines et équipements soumis à des nettoyages fréquents au jet d'eau ou travaillant en présence de liquides (testé selon les normes IP65 et IP67).

La conception sans cavités, la finition de surface sans rugosité et le joint d'étanchéité ajusté sur la tige rendent le produit pratiquement étanche, ce qui garantit une propreté maximale et empêche la poussière ou la saleté de se déposer dans les joints de raccordement entre la base et l'articulation du produit.

Le technopolymère bleu RAL 5005, facilement visible en cas de contamination accidentelle des aliments.

Les propriétés de la tige en SUPER-technopolymère permettent d’obtenir, en plus d’une résistance naturelle à la corrosion, une rigidité et une résistance mécanique élevées.

Le système particulier d'assemblage du disque antiglisse à la base assure un parfait ancrage sans possibilité de détachement même en cas de choc pendant le déplacement ou d'adhérence (attachement) au sol (voir Disques antiglisse).

Accessoires

Accessoires sur demande

NT. Ecrou en acier zingué ou acier INOX AISI 304.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE