San - Antimicrobial
EBP. (inch sizes) Poignées étriers
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.
Calottes couvre-vis
- ECA.B: technopolymère à base polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, montage à pression. Compris dans la forniture, amovible avec un tournevis
Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).
Exécution standard
Douilles en laiton, trous borgnes filetés.
Données Techniques
Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dymanométrique dans les conditions d'essai représentées et à température ambiante.
Accessoires sur demande
- ECA.B: calottes couvre-vis en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression (voir tableau).