HCFE. Voyants de niveau d'huile
Technopolymère transparent
Matière
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Evitez le contact avec l'alcool ou avec des mélanges détergents contenant de l'alcool.
Joint d’étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Température maximum d'exercice en continu
100°C.
Données techniques
Le couple de serrage conseillé en tableau assure une parfaite étanchéité en retenant le joint en position correcte.
Note
Pour l'emploi avec d'autres fluides contenant des additifs spéciaux, contactez le service commercial Elesa.
Accessoires sur demande
Contre-écrou en laiton type GH. pour l’assemblage sur les réservoirs avec des parois d’une épaisseur inférieure à 5 mm.