SFW. (inch sizes) Bouchons d’échappement
à double valve, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA).
- Couvercle: couleur orange RAL 2004, finition semi-mate avec symbole graphique "valve".
- Raccord: couleur noire, finition semi-mate.
Joint de retenue d'expansion
Rondelle élastique plate en caoutchouc synthétique NBR.
Valve de surpression
Technopolymère avec un OR en caoutchouc synthétique NBR et ressort en acier INOX.
Calée à environ 0.350 bar (0.700 bar sur demande).
Valve d'aspiration
Disque d'obturation en technopolymère avec un OR en caoutchouc synthétique NBR et ressort en acier INOX.
Calée à environ 0.030 bar.
Filtre à air annulaire
Mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester) "tech-foam" avec finesse de filtration 40 µ.
Température maximum d'exercice en continu
212°F (100°C).
Caractéristiques
Le bouchon d'échappement pressurisé SFW. a été developpé pour maintenir un poumon d'air en pression au-dessus du niveau de l'huile, sans dépasser les limites établies pour éviter la déformation des parois du réservoir. Cela produit les avantages suivants:
- réduction du volume d'air introduit dans le réservoir, ce qui permet de maintenir ainsi le filtre et l'huile propres.
- amélioration des conditions de travail de la pompe en aspiration et réduction des phénomènes de cavitation
- empêche la perte de liquide si le système fait partie d'un groupe automoteur
- réduction de la formation d'écume du fluide.
Données Techniques
Air flow rate for each model can be determined from the graph calculating the difference between the pressure inside and outside the reservoir.
Exécutions spéciales sur demande
Couvercle noir.