San - Antimicrobial
DD51-E-RF (inch sizes) Indicateurs électroniques de position
à commande directe, écran à 5 chiffres, technopolymère
Base et boîtier
Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résistance.
Base en couleur noire.
Boîtier dans les couleurs:
- C1: gris-noire RAL 7021, finition brillante.
- C2: orange RAL 2004, finition brillante.
- C3: grise RAL 7035, finition brillante.
- C55:
Couvercle à étanchéité parfaite et vis autotaraudeuses en acier INOX AISI 304 type UNI 6955 avec à six pans creux TORX®T06 (marque enregistrée par TEXTRON INC.).
La soudure à ultrasons entre la base et le boîtier empêche la pénétration de poussières et de liquides, ainsi que le dêboitement lors de l'utilisation.
Douille
Acier INOX AISI 304 avec DIA 0.500 (Ø 12.7 mm) trou alésé H7, assemblage à l’arbre decommande au moyen d’une vis de pression sans tête en acier INOX AISI 304, à six pans creux et bout cuvette, comprise dans la fourniture.
Voyant
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T) surmoulé au boîtier à étanchéité parfaite. Résistant aux solvants aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques (évitez le contact avec de l’alcool pour le nettoyage du voyant).
Affichage
- LCD avec 5 chiffres de hauteur 0.31 (8.0 mm) et caractères spéciaux.
Les paramètres de visualisation peuvent être modifiés et programmés par l'opérateur au moyen des touches appropriées:
- visualisation des valeurs en millimètres, inch ou degrés
- visualisation mode d'emploi (mesure absolue ou incrémentale)
- orientation lecture (droite ou inverse).
Clavier
Membrane en polyester. Résistante aux solvants, alcools, acides, alcalis.
Joint d'étanchéité intérieur
"O-Ring" en caoutchouc NBR assemblé entre le boîtier et la douille.
Douille en laiton avec double O-ring en cautchouc synthétique NBR placée dans le creux postérieur de la base (DD51-E-SST-IP67).
Joint postérieur
Polyéthylène expansé, compris dans la fourniture.
Exécutions standards
- DD51-E-SST-IP65: indicateur étanche au degré de protection IP65 selon Tableau EN 60529.
- DD51-E-SST-IP67: indicateur étanche au degré de protection IP67 selon Tableau EN 60529 assurée par une douille en laiton avec double anneau d'étanchéité placé dans le creux postérieur de la base.
Caractéristiques et applications
Les indicateurs DD51-E, alimentés par une batterie interne, peuvent être montés sur des arbres de commande passants dans la douille de l'indicateur et ayant n’importe quelle inclinaison, pour donner la lecture directe de la position absolue ou incrémentale d’un élément de la machine.
L'écran comporte 5 chiffres d'une hauteur 0.31 (8.0 mm) qui garantissent unelecture optimale même à distance et sous divers angles d'observation.
Le voyant en technopolymère transparent protège l'écran LCD des chocs accidentels.
Le haut degré de protection IP65 ou IP67 rend l'indicateur adapté pour des applications qui requièrent des lavages fréquents, même avec des jets d'eau.
Dans le mode d’emploi, en utilisant les 3 touches, il est possible de sélectionner le mode absolu ou incrémental, sélectionner l’unité de mesure (millimètres, inch ou degrés), programmer la remise à zéro (reset) ou charger la valeur d’origine absolue prédéfinie et charger la valeur d’offset prédéfinie.
Dans le mode de programmation, au moyen des 3 touches de fonction il est possible de programmer la lecture après un tour de l'arbre de commande, le sens de rotation, l'orientation, la résolution (nombre de chiffres décimaux affichés), la valeur d'origine et de l'offset, la vitesse maximum de rotation et définir les fonctions des touches parmi les différentes options disponibles.
La batterie interne garantit une autonomie jusqu’à 1.5 ans. Un symbole spécifique s’affiche à l'écran lorsqu’il faut remplacer la batterie. Le remplacement peut être effectué facilement en déposant le couvercle frontal (Fig.1) sans devoir démonter l’indicateur de l’arbre de commande et sans perdre les paramètres de configuration.
Pour tout renseignement consulter le "Manuel d'utilisation".
Système de positionnement rapide
Les indicateurs DD51-E-RF (brevet Elesa) sont mis en réseau avec l'unité de contrôle UC-RF par radiofréquence (RF), constituant un système sans fil pour un positionnement rapide des pièces de la machine (fig.2).
La connexion sans fil permet de :
- lire la position actuelle
- définir la position cible
- configurer tous les paramètres de fonctionnement.
Le réseau de systèmes de radiofréquences permet à plusieurs machines de coexister dans le même espace sans problèmes d'interférences mutuelles.
Ce système est particulièrement adapté aux applications qui nécessitent des changements de format fréquents, facilitant le réglage correct de la position cible/réelle des pièces de la machine, représentant également un système de sécurité. En effet, même si un seul indicateur DD51-E-RF n'est pas dans la position cible, PLC ne permet pas le démarrage du cycle de production de la machine, afin de ne pas entraîner de rebut de production.
L'installation du système est rapide et facile car les câbles de connexion entre l'unité de contrôle et les indicateurs ne sont pas nécessaires.
| Caractéristiques mécaniques - électriques | |
|---|---|
| Tension d’alimentation | Batterie au lithium CR2450 3.3 V |
| Autonomie | jusqu’à 1.5 ans |
| Affichage | LCD avec 5 chiffres de hauteur 0.31 (8.0 mm) et caractères spéciaux. |
| Echelle de lecture | -19999; 99999 |
| Nombre chiffres décimaux | programmable (1) |
| Unité de mesure | mm. inches, degrees programmable (1) |
| Vitesse max. de rotation | 300/600/1000 r.p.m (2) programmable (1) |
| Résolution | 10.000 impulsions/tour |
| Degré de protection | IP65 ou IP67 |
| Température d'exercice | +32 ÷ +122 °F (0 ÷ 50 °C) |
| Température d'exercice | -4 ÷ +140 °F (-20 ÷ +60 °C) |
| Humidité relative | max. 95% à 25 °C sans condensation |
| À n’utiliser que dans des endroits fermés et abrités | |
| Fréquences RF | 2400-2416MHz |
(1) Voir le manuel d'utilisation.
(2) Défaut: 600 r.p.m.
Des vitesses de rotation supérieures à 600 tours par minute peuvent être maintenues pendant de courtes périodes de temps.
La valeur de la vitesse max. affecte l'autonomie de la batterie.
L'autonomie de la batterie dépend des conditions d'utilisation (configuration, température, ...). La valeur indiquée est une estimation faite dans des conditions de température > 20°C et <30°C et réglage par défaut. De plus, cette valeur se réfère à l'appareil lorsqu'il quitte l'usine Elesa. De longues durées de stockage doivent toujours être prises en compte pour l'estimation de la durée de vie de la batterie lorsque l'appareil devient opérationnel.
Instructions d'assemblage
- Effectuez un trou DIA 0.24 de 0.39 (Ø 6 de10 mm) de profondeur dans le corps de lamachine avec entre-axe de 22 mm de l'arbre de commande pour lelogement de l'échelon postérieur de référence.
- Montez l’indicateur sur l'arbre de commande et vérifiez que l’échelon de référence puisse rentrer dans le trou.
- Fixez la douille à l'arbre de commande en serrant la vis de pressionsans tête, à six pans creux et bout cuvette.
Accessoires sur demande (à commander séparément)
- MDX-51: bouton en technopolymère à base de polyamide (PA).
- RB51-SST: douilles de réduction en acier INOX AISI 304.
- BSA51-E: plaques pour le blocage d’un arbre de commande en alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, couleur noire, finition mate. Poignée débrayable GN 302.1 avec levier en alliage de zinc moulé sous pression et élément de serrage en acier INOX AISI 304. Trou Ø 6.1 mm pour le logement de l'échelon de référence de l’indicateur. Position de la poignée sur le côté droit ou côté gauche. Assemblage à la machine au moyen de deux vis M4 à tête cylindrique (non comprises dans la fourniture).
Compatibilité
Les indicateurs électroniques « -W2 » ne sont compatibles qu'avec les indicateurs électroniques et l'unité de contrôle de la même version « -W2 ».