San - Antimicrobial
Volants pour indicateurs de position
Les volants pleins ou à branches et les boutons moletés ou cannelés ELESA sont conçus pour fonctionner en tandem avec les indicateurs de position ELESA. Ces volants et boutons permettent de tourner l’arbre de commande afin de régler la position des composants de la machine, et peuvent être utilisés avec des indicateurs de position gravitationnels analogiques ou analogiques numériques.
Les lectures des indicateurs de position peuvent facilement être réinitialisées, permettant ainsi de prendre les lectures suivantes à partir d’un point de référence défini. Il suffit de faire tourner le boîtier de l’indicateur jusqu’à ce que les deux aiguilles atteignent la position zéro pendant que le corps de l’indicateur reste immobile. Cela permet de modifier facilement la position (phase) entre l’indicateur et le volant tout en évitant tout déplacement accidentel de la phase. Comme pour tous les composants ELESA, les volants et boutons destinés aux indicateurs de position sont conçus pour l’utilisateur, assurant une prise en main sûre et confortable pour une manœuvrabilité précise et ergonomique.
Les volants ELESA pour indicateurs de position sont fabriqués en technopolymère, duroplast, acier inoxydable et aluminium. Plusieurs modèles font partie de nos collections de produits reconnues sous le nom de Lignes Haute Performance :
Ergostyle® : Esthétique et convivialité sont intégrées à ces produits, idéaux pour les équipements médicaux, les instruments scientifiques, les équipements de laboratoire, les meubles de bureau, les loisirs et équipements sportifs, etc.
INOX – Acier inoxydable : Les composants en technopolymère et en acier inoxydable offrent une excellente résistance à la corrosion, idéale pour les secteurs agroalimentaire, chimique, pharmaceutique ou dans des environnements défavorables.
Peu importe les composants dont vous avez besoin pour vos opérations, ELESA a les pièces qu’il vous faut. Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options disponibles en volants pour indicateurs de position ou pour demander des dimensions, matériaux ou options de personnalisation spécifiques. Demandez notre catalogue pour voir d’un seul coup d’œil tous nos composants de qualité, et explorez aussi nos produits de marque Ganter. Optimisez vos objectifs de production avec des pièces ELESA de haute qualité. Consultez notre page Données Techniques pour plus d’informations détaillées sur les produits ELESA.