IZN-XX Boutons moletés

pour indicateurs à réaction gravitationnelle, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition brillante.

Exécution standard

Douille en acier bruni, trou borgne alésé H7 à fixer à l’arbre de commande au moyens d’une vis à pression sans tête, à six pans creux et bout cuvette selon UNI 5929-85, fournie.

Informations générales

Choisir l'indicateur (à commander séparément)

Les boutons moletés IZN.XX peuvent être utilisés avec des indicateurs analogiques et analogiques-digitaux avec mouvement à réaction gravitationnelle.

Pour choisir l'indicateur voir le tableau des combinaisons possibles.

Voir aussi "Instructions d'assemblage" pour les indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle.

Accessoires

Accessoires sur demande

Calotte de fermeture CP-XX pour emploi sans indicateur.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE