ETK. Volant à trois bras

avec prédisposition pour positionnement à déclic, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Calotte couvre-douille

  • ECB.I: technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage par pression. Compris dans la fourniture.

Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).

Exécution standard

Douille en acier bruni, trou alésé H7.

Poignée libre I.631+x en technopolymère, non amovible.

Accessoires

Accessoires sur demande

  • GN 184: rondelle pour fixation axiale en acier bruni.
  • ECB.I: calotte couvre-douille en technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage à pression (voir tableau).
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Douilles avec trou et rainure de clavette selon DIN 6885/1 tolérance P9.

Pour la commande du volant avec rainure de clavette ajoutez l’index -K après le code et la description (ex. 207731-K- ETK.400+I.631 A-20-K-).

Pour des quantités suffisantes: exécutions avec système de blocage (brevet ELESA),).

Les volants à trois bras peuvent être personnalisés avec des marques, des logos ou des graphiques spéciaux (tampographie). Les volants ou les poignées peuvent être également fournis en technopolymère en couleurs spéciales.

Informations générales

Ergonomie et design

Les trois bras à 120° permettent à l'opérateur d'avoir toujours une prise en position optimale en assurant la plus grande facilité de manœuvre, pour les personnes à mobilité réduite aussi. Les lignes arrondies, la forme compacte et ergonomique du design du volant ETK. et l'absence de cavités offrent un niveau optimal de sécurité pour les mains pendant les opérations de manœuvre.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE