AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
SRD.34813 Vis à tête cylindrique
Avec rainure Torx à six lobes, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur naturelle.
Caractéristiques et applications
La vis présente des formes et des dimensions similaires à celles indiquées dans la norme DIN 34813.
L'empreinte Torx empêche la pointe de l'outil de glisser, évitant ainsi tout risque d'endommagement de la vis lors des opérations de vissage et de dévissage.
Entièrement fabriqué dans un matériau isolant résistant à la corrosion et aux agents chimiques, il est destiné à des applications dans l'industrie, l'aéronautique, l'électronique et dans tous les cas où une réduction du poids est requise.
Le produit est soumis à des tests visant à vérifier ses performances mécaniques et ses dimensions. De légères variations de couleur sont tout à fait normales et n'ont aucune incidence sur la qualité du produit.