San - Antimicrobial
SRA Vis à écrou-papillon
Avec rondelle intégrée, en technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur naturelle.
Caractéristiques et applications
La vis à ailettes permet d'avoir un ensemble complet composé d'une vis et d'une rondelle en un seul élément et ne nécessite aucun outil pour le serrage.
Entièrement fabriqué dans un matériau isolant résistant à la corrosion et aux agents chimiques, il est destiné à des applications dans l'industrie, l'aéronautique, l'électronique et dans tous les cas où une réduction du poids est requise.
Le produit est soumis à des tests visant à vérifier ses performances mécaniques et ses dimensions. De légères variations de couleur sont tout à fait normales et n'ont aucune incidence sur la qualité du produit.