San - Antimicrobial
SPC Supports entretoises cylindriques
avec prédisposition pour positionnement à déclic, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur naturelle.
Caractéristiques et applications
Le support entretoise garantit un écart constant entre deux éléments de construction, tout en assurant une isolation thermique et électrique entre les composants.
Entièrement fabriqué dans un matériau isolant résistant à la corrosion et aux agents chimiques, il est destiné à des applications dans l'industrie électronique et dans tous les cas où une réduction du poids est requise.
Le produit est soumis à des tests visant à vérifier ses performances mécaniques et ses dimensions. De légères variations de couleur sont tout à fait normales et n'ont aucune incidence sur la qualité du produit.