VC.692-CR Volants de serrage à lobes
Technopolymère chromé
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, chromé, finition brillante.
Exécution standard
Douille en laiton, trou borgne fileté.
Caractéristiques et applications
La forme exclusive à cinq lobes (design original ELESA) permet à l'opérateur une prise correcte avec les doigts de la main et empêche le dépôt de résidus antihygiéniques grâce à sa surface compacte et sans cavités.
Résistance aux aggressions chimiques
Ce petit volant est particulièrement indiqué pour l'application sur des machines et des équipements qui requièrent pour des raisons hygiéniques de fréquents nettoyages complets même par jets d'eau ou de vapeur.
La finition chromée rend la surface brillante et homogène simplifiant ainsi les opérations de nettoyage.
La surface chromée est résistante à l'usure, aux frottements, aux chocs. De plus, des tests en laboratoire, menés à température ambiante (23°C), ont révélé que la surface n'est pas affectée par les agents chimiques suivants: eau de mer, détergents, acétone, alcool éthylique, acide formique, solutions contenant du chlore.